画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
円筒形ファイバーベースユニット
シリーズ
18M
寸法
Ø 18 x 75 mm
インタフェース
2x PNP: 常時開/ 常時閉(NO/NC)
動作原理
光電センサ
設定オプション
感度(Sn)
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
|
|
|
|
|
| BFB M18M-001-P-S4 | BFB M18M-002-P-S4 | |
|
21,390 JPY
定価
|
26,890 JPY
定価
|
|
| シリーズ | 18M | 18M |
|---|---|---|
| 寸法 | Ø 18 x 75 mm | Ø 18 x 75 mm |
| インタフェース | 2x PNP: 常時開/ 常時閉(NO/NC) | 2x PNP: 常時開/ 常時閉(NO/NC) |
| 動作原理 | 光電センサ | 光電センサ |
| 設定オプション | 感度(Sn) | 感度(Sn) |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 照明タイプ | LED 赤色光 | LED 赤色光 |
| 接続 | コネクタ オス、4 ピン | コネクタ オス、4 ピン |
| ハウジング材質 | 真鍮, ニッケルめっき | 真鍮, ニッケルめっき |
| スイッチング周波数 | 1000 Hz | 3000 Hz |
| 承認/ 適合 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応