製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BFB000E

BFB M18M-012-P-S4

円筒形ファイバーベースユニット

シリーズ
18M
寸法
Ø 18 x 75 mm
インタフェース
2x PNP: 常時開/ 常時閉(NO/NC)
動作原理
光電センサ
設定オプション
感度(Sn)
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
シリーズ
18M
寸法
Ø 18 x 75 mm
インタフェース
2x PNP: 常時開/ 常時閉(NO/NC)
動作原理
光電センサ
設定オプション
感度(Sn)
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
照明タイプ
LED 赤外光
接続
コネクタ オス、4 ピン
ハウジング材質
真鍮, ニッケルめっき
スイッチング周波数
3000 Hz
承認/ 適合
CE
UKCA
cULus
WEEE
分類
ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 12.0
27-27-09-05
ECLASS 13.0
27-27-09-05
ECLASS 14.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-05
eCl@ss 9.0
27-27-09-05
eCl@ss 9.1
27-27-09-05
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?