画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
ショートストローク油圧シリンダー用
アプリケーション
Position monitoring in short stroke hydraulic cylinders
測定範囲
0 ~ 80 mm
最大リニアリティ偏差
±250 µm
繰返し精度
± 50 µm
最大定格圧力
350 bar
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BFD 3SAP-19N000-U01-LA2-CA2000 | BFD 3SAP-19N000-U01-LA2-C30S75 | BFD 3SAP-19N000-U01-LA2-C30S04 | |
|
80,980 JPY
定価
|
80,980 JPY
定価
|
80,980 JPY
定価
|
|
| アプリケーション | Position monitoring in short stroke hydraulic cylinders | Position monitoring in short stroke hydraulic cylinders | Position monitoring in short stroke hydraulic cylinders |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | 0 ~ 80 mm | 0 ~ 80 mm | 0 ~ 80 mm |
| 最大リニアリティ偏差 | ±250 µm | ±250 µm | ±250 µm |
| 繰返し精度 | ± 50 µm | ± 50 µm | ± 50 µm |
| 最大定格圧力 | 350 bar | 350 bar | 350 bar |
| インタフェース |
IO-Link 1.1 アナログ、電圧/アナログ、電流切替可 4 ~ 20 mA/0 ~ 10 V Pin 4: Push-pull 常時開/ 常時閉(NO/NC) Pin 2: PNP/NPN/push-pull 常時開/ 常時閉(NO/NC) |
IO-Link 1.1 アナログ、電圧/アナログ、電流切替可 4 ~ 20 mA/0 ~ 10 V Pin 4: Push-pull 常時開/ 常時閉(NO/NC) Pin 2: PNP/NPN/push-pull 常時開/ 常時閉(NO/NC) |
IO-Link 1.1 アナログ、電圧/アナログ、電流切替可 4 ~ 20 mA/0 ~ 10 V Pin 4: Push-pull 常時開/ 常時閉(NO/NC) Pin 2: PNP/NPN/push-pull 常時開/ 常時閉(NO/NC) |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 接続 | ケーブル, 2.0 m, TPU | コネクタ付きケーブル, M8x1-オス, 4-ピン, 0.3 m, TPU | コネクタ付きケーブル, M12x1-オス, 4-ピン, 0.3 m, TPU |
| 周囲温度範囲 | 0...85 °C | 0...85 °C | 0...85 °C |
| 保護等級 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 承認/ 適合 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Secondary features for condition monitoring | Internal temperature monitoring | Internal temperature monitoring | Internal temperature monitoring |
| Secondary features |
Identification Device Discovery Switching Profiles Signal Quality Monitoring Signal Delay Switching Counter Basic Statistics Logic Blocks Operating Hours Counter Boot Cycle Counter Voltage and Current Monitoring Variant Configuration Pin Assignment |
Identification Device Discovery Switching Profiles Signal Quality Monitoring Signal Delay Switching Counter Basic Statistics Logic Blocks Operating Hours Counter Boot Cycle Counter Voltage and Current Monitoring Variant Configuration Pin Assignment |
Identification Device Discovery Switching Profiles Signal Quality Monitoring Signal Delay Switching Counter Basic Statistics Logic Blocks Operating Hours Counter Boot Cycle Counter Voltage and Current Monitoring Variant Configuration Pin Assignment |
CADモデルのダウンロードのみ対応