画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
外部信号アンプ用ねじ込み式バージョン
作業範囲
1 ~ 150 cm/s(水性媒体)
3 ~ 300 cm/s(オイル)
3 ~ 300 cm/s(オイル)
接続
コネクタ、M12×1 オス、4 ピン
取付け面からの設置長
31 mm
プロセス接続部
G 1/2" オス
プロセス接続部材質
ステンレス(1.4571)
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応