製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報
キャンセル

BFF0006

BFF T7040-JA002-R03A0A-S4

外部信号アンプ用ねじ込み式バージョン

作業範囲
1 ~ 150 cm/s(水性媒体)
3 ~ 300 cm/s(オイル)
接続
コネクタ、M12×1 オス、4 ピン
取付け面からの設置長
40 mm
プロセス接続部
NPT 1/2" オス
プロセス接続部材質
ステンレス(1.4571)
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
作業範囲
1 ~ 150 cm/s(水性媒体)
3 ~ 300 cm/s(オイル)
接続
コネクタ、M12×1 オス、4 ピン
取付け面からの設置長
40 mm
プロセス接続部
NPT 1/2" オス
プロセス接続部材質
ステンレス(1.4571)
ハウジング材質
ステンレス(1.4571)
媒体温度
-20...80 °C
最大定格圧力
100 bar
周囲温度範囲
-20...80 °C
保護等級
IP67
承認/ 適合
CE
UKCA
WEEE
特記事項
必要なアクセサリ:RFID プロセッサ BAE00ZZ
分類
ECLASS 10.1
27-20-04-03
ECLASS 11.0
27-20-04-03
ECLASS 12.0
27-20-04-03
ECLASS 13.0
27-20-04-03
ECLASS 14.0
27-20-04-03
ECLASS 5.1.4
27-20-04-03
ECLASS 6.2
27-20-04-03
ETIM 7.0
EC011419
ETIM 8.0
EC011419
ETIM 9.0
EC011419
UNSPSC 11
41111931
UNSPSC 7.0901
41111931
eCl@ss 8.1
27-20-04-03
eCl@ss 9.0
27-20-04-03
eCl@ss 9.1
27-20-04-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?