画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
インライン取付用
作業範囲
2 ~ 25 l/min
電源電圧 Ub
20 ~ 28 VDC
スイッチング出力
PNP
接続
コネクタ、M12×1 オス、4 ピン
内径
15 mm
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応