Classic 画像は類似製品 CADモデルのダウンロードのみ対応 3Dモデルのダウンロード 拡大する BFF000A BFF TX006-DA004-D00A2C-S4 比較リストに追加 お気に入りに追加 データシート 拡大する CADモデルのダウンロードのみ対応 3Dモデルのダウンロード インライン取付用 作業範囲 0.1...2 l/min water 電源電圧 Ub 22 ~ 26 VDC スイッチング出力 2x PNP 常時開/常時閉(NO/NC) 接続 コネクタ、M12×1 オス、4 ピン 内径 6 mm 主な機能をすべて表示 この製品はクラシック・ポートフォリオの一部である。 延長可用性 透明な条件 新規設計採用なし さらに詳しく 製品について質問はありますか? お問い合わせ. 仕様 ダウンロード 分類 デジタル製品パスポート Knowledge Base 投稿 この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō CADモデルのダウンロードのみ対応 3Dモデルのダウンロード