画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
LED付きねじ込み式
作業範囲
1 ~ 150 cm/s(水性媒体)
3 ~ 300 cm/s(オイル)
3 ~ 300 cm/s(オイル)
電源電圧 Ub
20 ~ 28 VDC
スイッチング出力
PNP
接続
コネクタ、M12×1 オス、4 ピン
取付け面からの設置長
80 mm
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応