製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報
お客様の価格が表示されない
技術的な理由により、現在、お客様の個別の条件をサーバーから取得することはできません。ただし、注文は可能です。お客様の条件が検索可能な限り、価格が記載された請求書が作成され、電子メールで送信されます。
キャンセル

BFO0001

BFO 30S-LEE-SMG-20-3

光ファイバーセンサー

仕様
Ø 6、90°拡散反射型
推奨センサアンプ
BOS 30M-PU-1PH-SA3-C
光ファイバー材質
ガラス
ケーブル長 L
3 m
シース材質
Silicone, on stainless steel
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
仕様
Ø 6、90°拡散反射型
推奨センサアンプ
BOS 30M-PU-1PH-SA3-C
光ファイバー材質
ガラス
ケーブル長 L
3 m
シース材質
Silicone, on stainless steel
検出距離
2000 mm
周囲温度範囲
-40...150 °C
材質
真鍮 黒化処理
光ファイバー検出面
束径 Ø 1.0 mm
光ファイバー検出面
束状にファイバを均一に配置
保護等級
IP65
分類
ECLASS 10.1
27-27-36-06
ECLASS 11.0
27-27-36-06
ECLASS 12.0
27-27-36-06
ECLASS 13.0
27-27-36-06
ECLASS 14.0
27-27-36-06
ECLASS 5.1.4
27-27-92-08
ECLASS 6.2
27-27-92-03
ETIM 4.0
EC002651
ETIM 5.0
EC002651
ETIM 6.0
EC002651
ETIM 7.0
EC002651
ETIM 8.0
EC002651
ETIM 9.0
EC002594
UNSPSC 11
41112103
UNSPSC 7.0901
41112103
eCl@ss 4.1
27-27-90-03
eCl@ss 8.1
27-27-09-05
eCl@ss 9.0
27-27-36-06
eCl@ss 9.1
27-27-36-06
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?