製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BFO0015

BFO 18A-LEE-MZG-20-1,5

直線および角度光学を備えた円筒形ガラスファイバー

仕様
Ø 6、90°拡散反射型
推奨センサアンプ
BFB M18M-011-P-S4
光ファイバー材質
ガラス
ケーブル長 L
1.5 m
シース材質
ステンレス
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
仕様
Ø 6、90°拡散反射型
推奨センサアンプ
BFB M18M-011-P-S4
光ファイバー材質
ガラス
ケーブル長 L
1.5 m
シース材質
ステンレス
検出距離
200 mm
周囲温度範囲
-20...250 °C
光ファイバー検出面
束径 Ø 1.0 mm
光ファイバー検出面
束状にファイバを均一に配置
保護等級
IP50
分類
ECLASS 10.1
27-27-36-06
ECLASS 11.0
27-27-36-06
ECLASS 12.0
27-27-36-06
ECLASS 13.0
27-27-36-06
ECLASS 14.0
27-27-36-06
ECLASS 5.1.4
27-27-92-08
ECLASS 6.2
27-27-92-08
ETIM 4.0
EC002651
ETIM 5.0
EC002651
ETIM 6.0
EC002651
ETIM 7.0
EC002651
ETIM 8.0
EC002651
ETIM 9.0
EC002594
UNSPSC 11
41112103
UNSPSC 7.0901
41112103
eCl@ss 4.1
27-27-90-03
eCl@ss 8.1
27-27-92-08
eCl@ss 9.0
27-27-36-06
eCl@ss 9.1
27-27-36-06
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?