画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
直線および角度光学を備えた円筒形ガラスファイバー
仕様
Ø 2、標準型
使用
ファイバーベース機器 BFB 用
推奨センサアンプ
BFB M18M-011-P-S4
光ファイバー材質
ガラス
ケーブル長 L
0.5 m
推奨代替品
BFO0024
光ファイバーセンサー
BFO 18A-LGG-SMG-10-1
国内在庫数(目安)
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
推奨代替案
|
|
|
|
|
|
| BFO 18A-LGG-SMG-10-0,5 | BFO 18A-LGG-SMG-10-1 | |
|
-
定価
|
48,610 JPY
定価
|
|
| 仕様 | Ø 2、標準型 | Ø 2、標準型 |
|---|---|---|
| 使用 | ファイバーベース機器 BFB 用 | ファイバーベース機器 BFB 用 |
| 推奨センサアンプ | BFB M18M-011-P-S4 | BFB M18M-011-P-S4 |
| 光ファイバー材質 | ガラス | ガラス |
| ケーブル長 L | 0.5 m | 1 m |
| シース材質 | シリコン, ステンレススチール上 | シリコン, ステンレススチール上 |
| 検出距離 | 100 mm | 100 mm |
| 周囲温度範囲 | -40...150 °C | -40...150 °C |
| 材質 | ステンレス | - |
| 光ファイバー検出面 | 束径 Ø 1.4 mm | 束径 Ø 1.4 mm |
| 光ファイバー検出面 | 束状にファイバを均一に配置 | 束状にファイバを均一に配置 |
| 保護等級 | IP67 | IP67 |
CADモデルのダウンロードのみ対応