画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
直線および角度光学を備えた円筒形ガラスファイバー
仕様
Ø 6、標準型
推奨センサアンプ
BFB M18M-011-P-S4
光ファイバー材質
ガラス
ケーブル長 L
1.5 m
シース材質
シリコン, ステンレススチール上
推奨代替品
BFO002W
光ファイバーセンサー
BFO 18A-XAC-SMG-30-1
国内在庫数(目安)
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
推奨代替案
|
|
|
|
|
|
| BFO 18A-XAC-SMG-30-1,5 | BFO 18A-XAC-SMG-30-1 | |
|
-
定価
|
36,050 JPY
定価
|
|
| 仕様 | Ø 6、標準型 | Ø 6、標準型 |
|---|---|---|
| 推奨センサアンプ | BFB M18M-011-P-S4 | BFB M18M-011-P-S4 |
| 光ファイバー材質 | ガラス | ガラス |
| ケーブル長 L | 1.5 m | 1 m |
| シース材質 | シリコン, ステンレススチール上 | シリコン, ステンレススチール上 |
| 検出距離 | 20 mm | 20 mm |
| 周囲温度範囲 | -40...150 °C | -40...150 °C |
| 材質 | 真鍮 黒化処理 | - |
| 光ファイバー検出面 | 束径 Ø 3.0 mm | 束径 Ø 3.0 mm |
| 光ファイバー検出面 | 光束を2分割して配置 | 光束を2分割して配置 |
| 保護等級 | IP67 | IP67 |
| 使用 | - | ファイバーベース機器 BFB 用 |
CADモデルのダウンロードのみ対応