画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
光ファイバーセンサー
仕様
Ø 6、90°拡散反射型
推奨センサアンプ
BFB M18M-011-P-S4
光ファイバー材質
ガラス
ケーブル長 L
3 m
シース材質
Silicone, on stainless steel
推奨代替品
BFO004K
光ファイバーセンサー
BFO 18V-LDD-SMG-23-3
国内在庫数(目安)
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
推奨代替案
|
|
|
|
|
|
| BFO 18V-LDD-SMG-23-SA1-3 | BFO 18V-LDD-SMG-23-3 | |
|
-
定価
|
87,580 JPY
定価
|
|
| 仕様 | Ø 6、90°拡散反射型 | Ø 6、90°拡散反射型 |
|---|---|---|
| 推奨センサアンプ | BFB M18M-011-P-S4 | BFB M18M-011-P-S4 |
| 光ファイバー材質 | ガラス | ガラス |
| ケーブル長 L | 3 m | 3 m |
| シース材質 | Silicone, on stainless steel | シリコン, ステンレススチール上 |
| 検出距離 | 200 mm | 200 mm |
| 周囲温度範囲 | -40...150 °C | -40...150 °C |
| 光ファイバー検出面 | 束径 Ø 2.1 mm | 束径 Ø 2.1 mm |
| 光ファイバー検出面 | 束状にファイバを均一に配置 | 束状にファイバを均一に配置 |
| 保護等級 | IP67 | IP67 |
CADモデルのダウンロードのみ対応