画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
直線および角度光学を備えた円筒形ガラスファイバー
仕様
Ø 6、90°拡散反射型
推奨センサアンプ
BFB M18M-011-P-S4
光ファイバー材質
ガラス
ケーブル長 L
2 m
シース材質
ステンレス
推奨代替品
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
推奨代替案
|
|
|
|
|
|
| BFO 18V-XAD-MZG-30-2 | BFO 18V-XAD-MZG-30-0,5 | |
|
-
定価
|
46,240 JPY
定価
|
|
| 仕様 | Ø 6、90°拡散反射型 | Ø 6、90°拡散反射型 |
|---|---|---|
| 推奨センサアンプ | BFB M18M-011-P-S4 | BFB M18M-011-P-S4 |
| 光ファイバー材質 | ガラス | ガラス |
| ケーブル長 L | 2 m | 0.5 m |
| シース材質 | ステンレス | ステンレス |
| 検出距離 | 20 mm | 20 mm |
| 周囲温度範囲 | -20...70 °C | -20...70 °C |
| 材質 | 真鍮 黒化処理 | - |
| 光ファイバー検出面 | 束径 Ø 3.0 mm | 束径 Ø 3.0 mm |
| 光ファイバー検出面 | 光束を2分割して配置 | 光束を2分割して配置 |
| 保護等級 | IP50 | IP50 |
| 使用 | - | ファイバーベース機器 BFB 用 |
CADモデルのダウンロードのみ対応