画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
光ファイバーセンサー
仕様
Ø 3、極細先端、90°拡散反射型
使用
ファイバーベース機器 BFB 用
推奨センサアンプ
BFB 75K-001-..
光ファイバー材質
PMMA
ケーブル長 L
2 m
推奨代替品
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
推奨代替案
|
|
|
|
|
|
| BFO D13-LA-WB-EAK-05-02 | BFO D13-LA-09B-EAK-05-02 | |
|
-
定価
|
57,320 JPY
定価
|
|
| 仕様 | Ø 3、極細先端、90°拡散反射型 | Ø 3、極細先端、90°拡散反射型 |
|---|---|---|
| 使用 | ファイバーベース機器 BFB 用 | - |
| 推奨センサアンプ | BFB 75K-001-.. | BFB 75K-001-.. |
| 光ファイバー材質 | PMMA | PMMA |
| ケーブル長 L | 2 m | 2 m |
| シース材質 | PE | PE |
| 検出距離 | 75 mm | 75 mm |
| 周囲温度範囲 | -40...70 °C | -40...70 °C |
| 材質 | ステンレス | ステンレス |
| 光ファイバー検出面 | Ø 1.0 mm | Ø 1.0 mm |
| 光ファイバー検出面 | 1本のファイバ | 1本のファイバ |
| 保護等級 | IP65 | IP65 |
CADモデルのダウンロードのみ対応