画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
四角形の光グリッド
仕様
5×15、90°エリア形
使用
ファイバーベース機器 BFB 用
推奨センサアンプ
BFB 75K-001-..
光ファイバー材質
PMMA
ケーブル長 L
2 m
推奨代替品
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
まもなく販売終了
|
推奨代替案
|
|
|
|
|
|
| BFO D22-LA-BD-EAK-52-02 | BFO D25-LA-ED-EAK-250-02 | |
|
33,170 JPY
定価
|
41,920 JPY
定価
|
|
| 仕様 | 5×15、90°エリア形 | 5.5×38、90°エリア形 |
|---|---|---|
| 使用 | ファイバーベース機器 BFB 用 | ファイバーベース機器 BFB 用 |
| 推奨センサアンプ | BFB 75K-001-.. | BFB 75K-001-.. |
| 光ファイバー材質 | PMMA | PMMA |
| ケーブル長 L | 2 m | 2 m |
| シース材質 | PE | PE |
| 検出距離 | 400 mm | - |
| 周囲温度範囲 | -55...70 °C | -55...70 °C |
| 材質 | 真鍮 ニッケルめっき | ABS |
| 光ファイバー検出面 | Ø 0.25 mm(16×) | Ø 0.25 mm(32×) |
| 光ファイバー検出面 | 一列に配置 | 一列に配置 |
| 保護等級 | IP65 | IP65 |
CADモデルのダウンロードのみ対応