画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
光ファイバーセンサー
仕様
M6、標準型
推奨センサアンプ
BFB 75K-001-..
光ファイバー材質
PMMA
ケーブル長 L
2 m
シース材質
PE
推奨代替品
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
推奨代替案
|
|
|
|
|
|
| BFO D22-XA-LB-EAK-20-02 | BFO D22-XA-08B-EAK-26-02 | |
|
10,540 JPY
定価
|
10,540 JPY
定価
|
|
| 仕様 | M6、標準型 | M6、標準型 |
|---|---|---|
| 推奨センサアンプ | BFB 75K-001-.. | BFB 75K-001-.. |
| 光ファイバー材質 | PMMA | PMMA |
| ケーブル長 L | 2 m | 2 m |
| シース材質 | PE | PE |
| 検出距離 | 150 mm | - |
| 周囲温度範囲 | -55...70 °C | -55...70 °C |
| 材質 | ステンレス(1.4305) | 真鍮 ニッケルめっき |
| 光ファイバー検出面 | Ø 1.0 mm(2×) | Ø 1.0 mm(2×) |
| 光ファイバー検出面 | 隣接 | 隣接 |
| 保護等級 | IP65 | IP65 |
| 使用 | - | ファイバーベース機器 BFB 用 |
CADモデルのダウンロードのみ対応