製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BFS0002

BFS 26K-PS-L02-S115-C

プラスチック製(ABS)

シリーズ
26K
寸法
17 x 50 x 50 mm
インタフェース
3x PNP 常時開(NO)
入力機能
カラー(スイッチポイント)のティーチング
ボタンロックオン/ オフ
エミッタオン/ オフ
動作原理
カラーセンサ
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
シリーズ
26K
寸法
17 x 50 x 50 mm
インタフェース
3x PNP 常時開(NO)
入力機能
カラー(スイッチポイント)のティーチング
ボタンロックオン/ オフ
エミッタオン/ オフ
動作原理
カラーセンサ
光学機能原理
光センサ、固定焦点
照射光特性
焦点合わせ済み
照明タイプ
白色光
スポットサイズ
2 x 2 mm 22 mm の場合
検出距離
15 ~ 30 mm
接続
コネクタ、M12×1 オス、8 ピン
ハウジング材質
ABS
検出面材質
PMMA
電源電圧 Ub
12 ~ 28 VDC
承認/ 適合
CE
cULus
WEEE
分類
ECLASS 10.1
27-27-09-07
ECLASS 11.0
27-27-09-07
ECLASS 12.0
27-27-09-07
ECLASS 13.0
27-27-09-07
ECLASS 14.0
27-27-09-07
ECLASS 5.1.4
27-27-09-07
ECLASS 6.2
27-27-09-07
ETIM 4.0
EC001817
ETIM 5.0
EC001817
ETIM 6.0
EC001817
ETIM 7.0
EC001817
ETIM 8.0
EC001817
ETIM 9.0
EC001817
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-07
eCl@ss 9.0
27-27-09-07
eCl@ss 9.1
27-27-09-07
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?