画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
カラーセンサ
シリーズ
30M
寸法
Ø 30 x 118 mm
インタフェース
RS232
7x PNP/ NPN 常時開(NO)
7x PNP/ NPN 常時開(NO)
入力機能
トリガ
動作原理
カラーセンサ
推奨代替品
BFS000L
カラーセンサ
BFS 33M-GSS-F01-PU-02
国内在庫数(目安)
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
推奨代替案
|
|
|
|
|
|
| BFS 30M-USS-L03-OD12 | BFS 33M-GSS-F01-PU-02 | |
|
-
定価
|
251,810 JPY
定価
|
|
| シリーズ | 30M | 33M |
|---|---|---|
| 寸法 | Ø 30 x 118 mm | 21 x 58.3 x 74 mm |
| インタフェース |
RS232 7x PNP/ NPN 常時開(NO) |
2x PNP/ NPN 常時開/ 常時閉(NO/NC) PNP/ NPN 常時閉/常時開(NC/NO) |
| 入力機能 | トリガ | - |
| 動作原理 | カラーセンサ | カラーセンサ |
| 光学機能原理 | 光センサ、固定焦点 | - |
| 照射光特性 | 焦点合わせ済み | - |
| 照明タイプ | 白色光 | 白色光 |
| スポットサイズ | Ø 8 mm 50 mm の場合 | - |
| 検出距離 | 30~100 mm | - |
| 接続 | コネクタ、 M16×1 | ケーブル、2.00 m、PUR |
| ハウジング材質 | 真鍮, ニッケルめっき | アルミニウム, コーティング処理 |
| 検出面材質 | ガラス | - |
| 電源電圧 Ub | 12 ~ 30 VDC | 21.6 ~ 26.4 VDC |
| 承認/ 適合 |
CE cETLus EAC WEEE |
CE WEEE UKCA |
CADモデルのダウンロードのみ対応