画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
コンパクトな形状
シリーズ
6K
寸法
12 x 34 x 21.6 mm
入力機能
ボタンロックオン/ オフ
ボタンと同じ機能
ボタンと同じ機能
インタフェース
IO-Link-Device: 1.1.3
プッシュプル/IO-Link: 常時開/ 常時閉(NO/NC)
プッシュプル/IO-Link: 常時開/ 常時閉(NO/NC)
動作原理
カラーセンサ
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
|
|
|
|
|
| BFS 6K-UI-L02-S75 | BFS 6K-UI-L01-S75 | |
|
50,720 JPY
定価
|
54,790 JPY
定価
|
|
| シリーズ | 6K | 6K |
|---|---|---|
| 寸法 | 12 x 34 x 21.6 mm | 12 x 34 x 21.6 mm |
| 入力機能 |
ボタンロックオン/ オフ ボタンと同じ機能 |
ボタンロックオン/ オフ ボタンと同じ機能 |
| インタフェース |
IO-Link-Device: 1.1.3 プッシュプル/IO-Link: 常時開/ 常時閉(NO/NC) |
IO-Link-Device: 1.1.3 プッシュプル/IO-Link: 常時開/ 常時閉(NO/NC) |
| 動作原理 | カラーセンサ | カラーセンサ |
| 光学機能原理 | 光センサ | 光センサ |
| 照射光特性 | 焦点合わせ済み | 焦点合わせ済み |
| 照明タイプ | LED RGB | LED RGB |
| スポットサイズ | 1 x 5 mm 12 mm の場合 | 1 x 5 mm 12 mm の場合 |
| 検出距離 | 9...15 mm | 9...15 mm |
| 接続 | コネクタ、M8×1 オス、4 ピン | コネクタ、M8×1 オス、4 ピン |
| ハウジング材質 | ABS | ABS |
| 検出面材質 | PMMA | PMMA |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 承認/ 適合 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応