Classic 画像は類似製品 3Dモデルのダウンロード 拡大する BFT0004 BFT 6050-FC001-R02A0A-S4 比較リストに追加 お気に入りに追加 データシート 拡大する CADモデルのダウンロードのみ対応 3Dモデルのダウンロード 標準バージョン 測定範囲 -50 ~ 150 °C 測定要素 Pt1000 アナログ出力 アナログ、抵抗 接続 コネクタ、M12×1 オス、4 ピン 取付け面からの設置長 50 mm 主な機能をすべて表示 この製品はクラシック・ポートフォリオの一部である。 延長可用性 柔軟な移行期間 透明な条件 さらに詳しく 製品について質問はありますか? お問い合わせ. 仕様 ダウンロード 分類 デジタル製品パスポート Knowledge Base 投稿 この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō CADモデルのダウンロードのみ対応 3Dモデルのダウンロード