製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BFT000A

BFT 6100-FC002-A06A1A-S4

アナログ出力信号4~20mA(高EMC耐性)の温度トランスミッタ

ハウジング材質
ステンレス(1.4571)
ハウジング材質
ステンレス
測定範囲
-30 ~ 150 °C
接続の種類
コネクタ
インタフェース
アナログ、電流: 4 ~ 20 mA
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
ハウジング材質
ステンレス(1.4571)
ハウジング材質
ステンレス
測定範囲
-30 ~ 150 °C
接続の種類
コネクタ
インタフェース
アナログ、電流: 4 ~ 20 mA
接続部 01、構造
M12x1
承認/ 適合
CE
cULus
WEEE
保護等級
IP67
IP69
IP69K
動作原理
温度センサ
分類
ECLASS 10.1
27-20-02-08
ECLASS 11.0
27-20-02-08
ECLASS 12.0
27-20-02-08
ECLASS 13.0
27-20-02-08
ECLASS 14.0
27-20-02-08
ECLASS 5.1.4
27-20-02-08
ECLASS 6.2
27-20-02-08
ETIM 6.0
EC002994
ETIM 7.0
EC002994
ETIM 8.0
EC002994
ETIM 9.0
EC002994
UNSPSC 11
41112105
UNSPSC 7.0901
41112105
eCl@ss 4.1
27-20-02-08
eCl@ss 8.1
27-20-02-08
eCl@ss 9.0
27-20-02-08
eCl@ss 9.1
27-20-02-08
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?