製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報
キャンセル

BFT000P

BFT 6025-HV003-A00S1C-S4

温度センサ

測定範囲
-20 ~ 80 °C
測定要素
Pt1000
電源電圧 Ub
15 ~ 35 VDC
アナログ出力
アナログ電圧 0 ~ 10 V
スイッチング出力
PNP
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
測定範囲
-20 ~ 80 °C
測定要素
Pt1000
電源電圧 Ub
15 ~ 35 VDC
アナログ出力
アナログ電圧 0 ~ 10 V
スイッチング出力
PNP
接続
コネクタ、M12×1 オス、4 ピン
取付け面からの設置長
25 mm
プロセス接続部
G 1/2" オス
プロセス接続部材質
ステンレス(1.4571)
シーリング材質
FKM
ハウジング材質
PC/ABS
TPE-E, PC, ステンレス(1.4301)
最大定格圧力
150 bar
周囲温度範囲
-20...80 °C
保護等級
IP65、IP67
承認/ 適合
CE
cULus
分類
ECLASS 10.1
27-20-02-08
ECLASS 11.0
27-20-02-08
ECLASS 12.0
27-20-02-08
ECLASS 13.0
27-20-02-08
ECLASS 14.0
27-20-02-08
ECLASS 5.1.4
27-20-02-08
ECLASS 6.2
27-20-02-08
ETIM 6.0
EC002994
ETIM 7.0
EC002994
ETIM 8.0
EC002994
ETIM 9.0
EC002994
UNSPSC 11
41112105
UNSPSC 7.0901
41112105
eCl@ss 4.1
27-20-02-08
eCl@ss 8.1
27-20-02-08
eCl@ss 9.0
27-20-02-08
eCl@ss 9.1
27-20-02-08
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?