画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
温度センサ
測定範囲
-20 ~ 80 °C
測定要素
Pt1000
電源電圧 Ub
15 ~ 35 VDC
アナログ出力
アナログ、電流 4 ~ 20 mA
スイッチング出力
PNP
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応