Classic 画像は類似製品 3Dモデルのダウンロード 拡大する BFT001C BFT 6025-JC003-A00A0C-S4 比較リストに追加 お気に入りに追加 データシート 拡大する CADモデルのダウンロードのみ対応 3Dモデルのダウンロード 回転可能で見やすいディスプレイにより、柔軟な設置と使いやすさを実現 測定範囲 -20 ~ 80 °C 測定要素 Pt1000 電源電圧 Ub 15 ~ 35 VDC アナログ出力 アナログ電圧 0 ~ 10 V スイッチング出力 PNP 主な機能をすべて表示 この製品はクラシック・ポートフォリオの一部である。 延長可用性 柔軟な移行期間 透明な条件 さらに詳しく 製品について質問はありますか? お問い合わせ. 仕様 ダウンロード 分類 デジタル製品パスポート Knowledge Base 投稿 この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō CADモデルのダウンロードのみ対応 3Dモデルのダウンロード