おすすめアクセサリー
- 測定範囲
- -20 ~ 80 °C
- 測定要素
- Pt1000
- 電源電圧 Ub
- 15 ~ 35 VDC
- アナログ出力
- アナログ電圧 0 ~ 10 V
- スイッチング出力
- PNP
- 接続
- コネクタ、M12×1 オス、4 ピン
- 取付け面からの設置長
- 50 mm
- プロセス接続部
- NPT 1/2" オス
- プロセス接続部材質
- ステンレス(1.4571)
- ハウジング材質
-
PC/ABS
TPE-E, PC, ステンレス(1.4301) - 最大定格圧力
- 150 bar
- 周囲温度範囲
- -20...80 °C
- 保護等級
- IP65、IP67
- 承認/ 適合
-
CE
cULus
WEEE
- ECLASS 10.1
- 27-20-02-08
- ECLASS 11.0
- 27-20-02-08
- ECLASS 5.1.4
- 27-20-02-08
- ECLASS 6.2
- 27-20-02-08
- ETIM 6.0
- EC002994
- ETIM 7.0
- EC002994
- UNSPSC 11
- 41112105
- UNSPSC 7.0901
- 41112105
- eCl@ss 4.1
- 27-20-02-08
- eCl@ss 5.1.3
- 27-20-02-08
- eCl@ss 8.1
- 27-20-02-08
- eCl@ss 9.0
- 27-20-02-08
- eCl@ss 9.1
- 27-20-02-08