おすすめアクセサリー
- 測定範囲
- -50 ~ 150 °C
- 測定要素
- Pt1000
- アナログ出力
- アナログ、抵抗
- 接続
- コネクタ、M12×1 オス、4 ピン
- 取付け面からの設置長
- 50 mm
- プロセス接続部材質
- ステンレス(1.4305)
- 最大定格圧力
- 50 bar
- 周囲温度範囲
- -40...100 °C
- 保護等級
- IP66 / IP67
- 承認/ 適合
-
CE
WEEE
テクニカルドキュメント
-
データシート
-
廃棄
- ECLASS 10.1
- 27-20-02-08
- ECLASS 11.0
- 27-20-02-08
- ECLASS 5.1.4
- 27-20-02-08
- ECLASS 6.2
- 27-20-02-08
- ETIM 6.0
- EC002994
- ETIM 7.0
- EC002994
- UNSPSC 11
- 41112105
- UNSPSC 7.0901
- 41112105
- eCl@ss 4.1
- 27-20-02-08
- eCl@ss 5.1.3
- 27-20-02-08
- eCl@ss 8.1
- 27-20-02-08
- eCl@ss 9.0
- 27-20-02-08
- eCl@ss 9.1
- 27-20-02-08