画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
金属製の標準フォークライトバリア
シリーズ
A
寸法
10 x 100 x 88 mm
フォーク開口部
80 mm
インタフェース
NPN 常時開/常時閉(NO/NC)
動作原理
フォーク形光電センサ
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
|
|
|
|
|
| BGL 80A-004-S49 | BGL 80A-010-S49 | |
|
44,310 JPY
定価
|
49,770 JPY
定価
|
|
| シリーズ | A | A |
|---|---|---|
| 寸法 | 10 x 100 x 88 mm | 10 x 100 x 88 mm |
| フォーク開口部 | 80 mm | 80 mm |
| インタフェース | NPN 常時開/常時閉(NO/NC) | NPN 常時開/常時閉(NO/NC) |
| 動作原理 | フォーク形光電センサ | フォーク形光電センサ |
| 光学機能原理 | スルービーム光バリア | スルービーム光バリア |
| 照射光特性 | コリメート済み | コリメート済み |
| 照明タイプ | 赤色光レーザ | 赤色光レーザ |
| スポットサイズ | Ø 0.3 mm 光の出口 | Ø 0.3 mm 光の出口 |
| 接続 | コネクタ、M8×1 オス、3 ピン | コネクタ、M8×1 オス、3 ピン |
| ハウジング材質 | 亜鉛, ダイカスト, 塗装済み | 亜鉛, ダイカスト, 塗装済み |
| 検出面材質 | ガラス | ガラス |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 承認/ 適合 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 光学特性 | - | 透明体検知 |
CADモデルのダウンロードのみ対応