画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
ライトバンド付きフォークライトバリア
シリーズ
C
寸法
18 x 80 x 93.5 mm
フォーク開口部
30 mm
インタフェース
アナログ、電流: 4 ~ 20 mA
PNP: 常時開/ 常時閉(NO/NC)
PNP: 常時開/ 常時閉(NO/NC)
動作原理
フォーク形光電センサ
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応