製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報
キャンセル

BGL003A

BGL 50C-004-S4

フォークセンサとアングルセンサ

シリーズ
C
寸法
18 x 100 x 93.5 mm
フォーク開口部
50 mm
インタフェース
アナログ電流 4 ~ 20 mA NPN、NO/NC NO/NC
動作原理
フォーク形光電センサ
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
シリーズ
C
寸法
18 x 100 x 93.5 mm
フォーク開口部
50 mm
インタフェース
アナログ電流 4 ~ 20 mA NPN、NO/NC NO/NC
動作原理
フォーク形光電センサ
光学機能原理
スルービーム光バリア
光学特性
CCD測長センサ
照射光特性
拡散光
照明タイプ
LED 赤色光
スポットサイズ
3 x 28 mm 光の出口
接続
コネクタ、M12×1 オス、4 ピン
ハウジング材質
アルミニウム, 陽極酸化
検出面材質
PMMA
電源電圧 Ub
18 ~ 30 VDC
承認/ 適合
CE
WEEE
分類
ECLASS 10.1
27-27-09-09
ECLASS 11.0
27-27-09-09
ECLASS 12.0
27-27-09-09
ECLASS 13.0
27-27-09-09
ECLASS 14.0
27-27-09-09
ECLASS 5.1.4
27-27-09-09
ECLASS 6.2
27-27-09-09
ETIM 4.0
EC002720
ETIM 5.0
EC002720
ETIM 6.0
EC002720
ETIM 7.0
EC002720
ETIM 8.0
EC002720
ETIM 9.0
EC002720
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-09
eCl@ss 9.0
27-27-09-09
eCl@ss 9.1
27-27-09-09
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?