製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報
キャンセル

BGL0049

BGL 80A-001-SA11-VC-0,03-S49

フォークセンサとアングルセンサ

シリーズ
A
寸法
54 x 100 x 79 mm
フォーク開口部
80 mm
インタフェース
PNP 常時開/常時閉(NO/NC)
動作原理
フォーク形光電センサ
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
シリーズ
A
寸法
54 x 100 x 79 mm
フォーク開口部
80 mm
インタフェース
PNP 常時開/常時閉(NO/NC)
動作原理
フォーク形光電センサ
光学機能原理
フォーク形光電センサ
照射光特性
拡散光
照明タイプ
LED 赤色光
接続
コネクタ付きケーブル、M8×1 オス、3 ピン、0.03 m、PVC
ハウジング材質
ダイカスト, 亜鉛メッキ
検出面材質
ガラス
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
分類
ECLASS 10.1
27-27-09-09
ECLASS 11.0
27-27-09-09
ECLASS 12.0
27-27-09-09
ECLASS 13.0
27-27-09-09
ECLASS 14.0
27-27-09-09
ECLASS 5.1.4
27-27-09-09
ECLASS 6.2
27-27-09-09
ETIM 4.0
EC002720
ETIM 5.0
EC002720
ETIM 6.0
EC002720
ETIM 7.0
EC002720
ETIM 8.0
EC002720
ETIM 9.0
EC002720
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-09
eCl@ss 9.0
27-27-09-09
eCl@ss 9.1
27-27-09-09
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?