製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報
お客様の価格が表示されない
技術的な理由により、現在、お客様の個別の条件をサーバーから取得することはできません。ただし、注文は可能です。お客様の条件が検索可能な限り、価格が記載された請求書が作成され、電子メールで送信されます。

BGL004L

BGL 50F-001-00,2-S4

衛生分野向けフォークライトバリア

Special characteristics
Washdown
シリーズ
F
寸法
12 x 85 x 86 mm
フォーク開口部
50 mm
インタフェース
2x PNP: 常時開/ 常時閉(NO/NC)
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
Special characteristics
Washdown
シリーズ
F
寸法
12 x 85 x 86 mm
フォーク開口部
50 mm
インタフェース
2x PNP: 常時開/ 常時閉(NO/NC)
動作原理
フォーク形光電センサ
光学機能原理
フォーク形光電センサ
照射光特性
拡散光
照明タイプ
LED 赤色光
スポットサイズ
Ø 1.25 mm 光の出口
接続
コネクタ付きケーブル、M12×1 オス、4 ピン、0.25 m、PUR
ハウジング材質
ステンレス(1.4404)
検出面材質
PMMA
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
承認/ 適合
Ecolab
CE
UKCA
WEEE
分類
ECLASS 10.1
27-27-09-09
ECLASS 11.0
27-27-09-09
ECLASS 12.0
27-27-09-09
ECLASS 13.0
27-27-09-09
ECLASS 14.0
27-27-09-09
ECLASS 5.1.4
27-27-09-09
ECLASS 6.2
27-27-09-09
ETIM 4.0
EC002720
ETIM 5.0
EC002720
ETIM 6.0
EC002720
ETIM 7.0
EC002720
ETIM 8.0
EC002720
ETIM 9.0
EC002720
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-09
eCl@ss 9.0
27-27-09-09
eCl@ss 9.1
27-27-09-09
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?