画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
衛生分野向けフォークライトバリア
Special characteristics
Washdown
シリーズ
F
寸法
12 x 115 x 86 mm
フォーク開口部
80 mm
インタフェース
2x PNP: 常時開/ 常時閉(NO/NC)
推奨代替品
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
推奨代替案
|
|
|
|
|
|
| BGL 80F-007-00,2-S4 | BGL 80F-001-00,2-S4 | |
|
90,950 JPY
定価
|
89,540 JPY
定価
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown |
|---|---|---|
| シリーズ | F | F |
| 寸法 | 12 x 115 x 86 mm | 12 x 115 x 86 mm |
| フォーク開口部 | 80 mm | 80 mm |
| インタフェース | 2x PNP: 常時開/ 常時閉(NO/NC) | 2x PNP: 常時開/ 常時閉(NO/NC) |
| 動作原理 | フォーク形光電センサ | フォーク形光電センサ |
| 光学機能原理 | フォーク形光電センサ | フォーク形光電センサ |
| 照射光特性 | 拡散光 | 拡散光 |
| 照明タイプ | 赤外光 | LED 赤色光 |
| スポットサイズ | Ø 2.5 mm 光の出口 | Ø 1.75 mm 光の出口 |
| 接続 | コネクタ付きケーブル、M12×1 オス、4 ピン、0.25 m、PUR | コネクタ付きケーブル、M12×1 オス、4 ピン、0.25 m、PUR |
| ハウジング材質 | ステンレス(1.4404) | ステンレス(1.4404) |
| 検出面材質 | PMMA | PMMA |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 承認/ 適合 |
CE UKCA Ecolab WEEE |
Ecolab CE UKCA WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応