製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BGL005K

BGL 5L-001-01

様々なデザインのプラスチック製省スペースフォークライトバリア

寸法
13.7 x 18.1 x 26 mm
フォーク開口部
5 mm
インタフェース
NPN 常時閉(NC)
NPN 常時開(NO)
動作原理
光電センサ
光学機能原理
スルービーム光バリア
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
寸法
13.7 x 18.1 x 26 mm
フォーク開口部
5 mm
インタフェース
NPN 常時閉(NC)
NPN 常時開(NO)
動作原理
光電センサ
光学機能原理
スルービーム光バリア
照明タイプ
LED infrared 赤外光
接続
ケーブル, 1 m, PVC
ハウジング材質
PBT
検出面材質
PMMA
電源電圧 Ub
5...24 VDC
承認/ 適合
CE
cULus
UKCA
WEEE
分類
ECLASS 10.1
27-27-09-09
ECLASS 11.0
27-27-09-09
ECLASS 12.0
27-27-09-09
ECLASS 13.0
27-27-09-09
ECLASS 14.0
27-27-09-09
ECLASS 5.1.4
27-27-09-09
ECLASS 6.2
27-27-09-09
ETIM 7.0
EC002720
ETIM 8.0
EC002720
ETIM 9.0
EC002720
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-09
eCl@ss 9.0
27-27-09-09
eCl@ss 9.1
27-27-09-09
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?