画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
様々なデザインのプラスチック製省スペースフォークライトバリア
寸法
13.7 x 18.1 x 26 mm
フォーク開口部
5 mm
インタフェース
PNP: 常時閉(NC)
PNP: 常時開(NO)
PNP: 常時開(NO)
動作原理
光電センサ
光学機能原理
スルービーム光バリア
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BGL 5L-002-05 | BGL 5L-002-03 | BGL 5L-002-01 | |
|
2,470 JPY
定価
|
2,370 JPY
定価
|
2,280 JPY
定価
|
|
| 寸法 | 13.7 x 18.1 x 26 mm | 13.7 x 18.1 x 26 mm | 13.7 x 18.1 x 26 mm |
|---|---|---|---|
| フォーク開口部 | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| インタフェース |
PNP: 常時閉(NC) PNP: 常時開(NO) |
PNP: 常時閉(NC) PNP: 常時開(NO) |
PNP: 常時閉(NC) PNP: 常時開(NO) |
| 動作原理 | 光電センサ | 光電センサ | 光電センサ |
| 光学機能原理 | スルービーム光バリア | スルービーム光バリア | スルービーム光バリア |
| 照明タイプ | LED infrared 赤外光 | LED infrared 赤外光 | LED infrared 赤外光 |
| 接続 | ケーブル、5 m、PVC | ケーブル、3 m、PVC | ケーブル, 1 m, PVC |
| ハウジング材質 | PBT | PBT | PBT |
| 検出面材質 | PMMA | PMMA | PMMA |
| 電源電圧 Ub | 5...24 VDC | 5...24 VDC | 5...24 VDC |
| 承認/ 適合 |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応