画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
IO-Link付きフォークセンサー
寸法
10 x 50 x 68 mm
フォーク開口部
30 mm
インタフェース
IO-Link-Device: 1.1.3
プッシュプル/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN)
プッシュプル/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN)
動作原理
フォーク形光電センサ
光学機能原理
スルービーム光バリア
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
|
|
|
|
|
| BGL 30A-101-S49 | BGL 30A-001-S49 | |
|
25,710 JPY
定価
|
31,030 JPY
定価
|
|
| 寸法 | 10 x 50 x 68 mm | 10 x 50 x 68 mm |
|---|---|---|
| フォーク開口部 | 30 mm | 30 mm |
| インタフェース |
IO-Link-Device: 1.1.3 プッシュプル/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) |
PNP: 常時開/ 常時閉(NO/NC) |
| 動作原理 | フォーク形光電センサ | フォーク形光電センサ |
| 光学機能原理 | スルービーム光バリア | スルービーム光バリア |
| 照射光特性 | 拡散光 | 拡散光 |
| 照明タイプ | LED 赤色光 | LED 赤色光 |
| スポットサイズ | Ø 0.85 mm 光の出口 | Ø 1.2 mm 光の出口 |
| 接続 | コネクタ、M8×1 オス、3 ピン | コネクタ、M8×1 オス、3 ピン |
| ハウジング材質 |
亜鉛, ダイカスト, コーティング処理、黒 PUR, PA 6.6 |
亜鉛, ダイカスト, 塗装済み |
| 検出面材質 | ガラス, コーティング処理 | ガラス |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 承認/ 適合 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| シリーズ | - | A |
CADモデルのダウンロードのみ対応