画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
IO-Link付きフォークセンサー
寸法
10 x 140 x 93 mm
フォーク開口部
120 mm
インタフェース
IO-Link-Device: 1.1.3
プッシュプル/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN)
プッシュプル/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN)
動作原理
フォーク形光電センサ
光学機能原理
スルービーム光バリア
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応