製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BGL008J

BGL 120A-103-S49

IO-Link付きフォークセンサー

寸法
10 x 140 x 93 mm
フォーク開口部
120 mm
インタフェース
IO-Link-Device: 1.1.3
プッシュプル/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN)
動作原理
フォーク形光電センサ
光学機能原理
スルービーム光バリア
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
寸法
10 x 140 x 93 mm
フォーク開口部
120 mm
インタフェース
IO-Link-Device: 1.1.3
プッシュプル/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN)
動作原理
フォーク形光電センサ
光学機能原理
スルービーム光バリア
照射光特性
コリメート済み
照明タイプ
赤色光レーザ
スポットサイズ
Ø 0.3 mm 光の出口
接続
コネクタ、M8×1 オス、3 ピン
ハウジング材質
亜鉛, ダイカスト, コーティング処理、黒
PUR, PA 6.6
検出面材質
ガラス, コーティング処理
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
承認/ 適合
CE
UKCA
cULus
WEEE
分類
ECLASS 10.1
27-27-09-09
ECLASS 11.0
27-27-09-09
ECLASS 12.0
27-27-09-09
ECLASS 13.0
27-27-09-09
ECLASS 14.0
27-27-09-09
ECLASS 5.1.4
27-27-09-09
ECLASS 6.2
27-27-09-09
ETIM 4.0
EC002720
ETIM 5.0
EC002720
ETIM 6.0
EC002720
ETIM 7.0
EC002720
ETIM 8.0
EC002720
ETIM 9.0
EC002720
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-09
eCl@ss 9.0
27-27-09-09
eCl@ss 9.1
27-27-09-09
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?