製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報
キャンセル

BHS0007

BES 516-200-S2/1.225"-S5

耐高圧近接センサ

寸法
64.2 x 48 x 31.125 mm
構造
D12.7
検出距離
2 mm
スイッチング出力
常時開(NO)
スイッチング周波数
50 Hz
推奨代替品
BES05ZE 耐高圧近接センサ BES 516-200-S8/1.500"-S5
国内在庫数(目安)
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
寸法
64.2 x 48 x 31.125 mm
構造
D12.7
検出距離
2 mm
スイッチング出力
常時開(NO)
スイッチング周波数
50 Hz
ハウジング材質
ステンレス(1.4104), ニッケルめっき 亜鉛, ダイカスト
検出面材質
セラミック
接続
コネクタ、 7/8"-16 UN-オス
電源電圧 Ub
20 ~ 250 VDC/20 ~ 250 VAC
周囲温度範囲
-25...70 °C
最大定格圧力
207 bar
耐磁界性
耐高磁界(AC/ DC)
保護等級
IP67
承認/ 適合
CE
EAC
cULus
WEEE
分類
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 8.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?