画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
耐高圧近接センサ
寸法
64.2 x 38.1 mm
スイッチング周波数
50 Hz
接続
1/2"-20 UNF-2A
電源電圧 Ub
20 ~ 250 VDC/20 ~ 250 VAC
承認/ 適合
CE
cULus
EAC
WEEE
cULus
EAC
WEEE
推奨代替品
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
推奨代替案
|
|
|
|
|
|
| BES 516-200-S2/1.500"-S21 | BES 516-200-S8/1.500"-S21 | |
|
-
定価
|
77,460 JPY
定価
|
|
| 寸法 | 64.2 x 38.1 mm | Ø 12.7 mm x 1.5 ″ |
|---|---|---|
| スイッチング周波数 | 50 Hz | 20 Hz |
| 接続 | 1/2"-20 UNF-2A | コネクタ、1/2"-20 UNF-2A オス、3 ピン |
| 電源電圧 Ub | 20 ~ 250 VDC/20 ~ 250 VAC | 20 ~ 250 VDC/20 ~ 250 VAC |
| 承認/ 適合 |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
| 構造 | - | Ø 12.7 mm |
| 設置・取付け | - | 面一 |
| 検出距離 | - | 2 mm |
| スイッチング出力 | - | 常時開(NO) |
| ハウジング材質 | - |
亜鉛 アルミニウム |
| 検出面材質 | - | 熱硬化性プラスチック |
| 周囲温度範囲 | - | -25...70 °C |
| 最大定格圧力 | - | 206 bar |
| 保護等級 | - | IP67 |
CADモデルのダウンロードのみ対応