画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
耐高圧近接センサ
寸法
Ø 16 x 73 mm
構造
M16x1
設置・取付け
面一
検出距離
1.5 mm
スイッチング出力
PNP 常時開(NO)
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
オルタナティブ
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-300-S129-S4-D | BES 516-300-S152-S4-D | BES 516-300-S149-S4-D | |
|
-
定価
|
53,320 JPY
定価
|
53,320 JPY
定価
|
|
| 寸法 | Ø 16 x 73 mm | Ø 16 x 73 mm | Ø 16 x 73 mm |
|---|---|---|---|
| 構造 | M16x1 | M16x1 | M16x1 |
| 設置・取付け | 面一 | 面一 | 面一 |
| 検出距離 | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm |
| スイッチング出力 | PNP 常時開(NO) | PNP 常時開(NO) | PNP 常時開(NO) |
| スイッチング周波数 | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz |
| ハウジング材質 | ステンレス(1.4104) | ステンレス(1.4104) | ステンレス(1.4104) |
| 検出面材質 | EP | EP | EP |
| 接続 | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン、5.00 m、PUR | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン、5.00 m、PUR | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン、5.00 m、PUR |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 周囲温度範囲 | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| 最大定格圧力 | 350 bar | 350 bar | 350 bar |
| 保護等級 | IP68 | IP68 | IP68 |
| 承認/ 適合 |
CE EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応