画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
耐高圧近接センサ
寸法
Ø 12 x 69 mm
構造
M12x1
設置・取付け
面一
検出距離
1.5 mm
スイッチング出力
PNP 常時開(NO)
推奨代替品
BHS0021
耐高圧近接センサ
BES 516-300-S162-S4-D
国内在庫数(目安)
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
推奨代替案
|
|
|
|
|
|
| BES 516-300-S270-S4-D | BES 516-300-S162-S4-D | |
|
-
定価
|
33,680 JPY
定価
|
|
| 寸法 | Ø 12 x 69 mm | Ø 12 x 69 mm |
|---|---|---|
| 構造 | M12x1 | M12x1 |
| 設置・取付け | 面一 | 面一 |
| 検出距離 | 1.5 mm | 1.5 mm |
| スイッチング出力 | PNP 常時開(NO) | PNP 常時開(NO) |
| スイッチング周波数 | 2000 Hz | 2000 Hz |
| ハウジング材質 |
ステンレス(1.4104), ニッケルめっき 亜鉛, ダイカスト |
ステンレス |
| 検出面材質 | EP | EP |
| 接続 | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 周囲温度範囲 | -25...80 °C | -25...80 °C |
| 最大定格圧力 | 100 bar | 500 bar |
| 耐磁界性 | 耐高磁界(AC/ DC) | - |
| 保護等級 | IP68 | IP68 |
| 承認/ 適合 |
CE WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応