画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
耐高圧近接センサ
寸法
51 x 23.16 mm
スイッチング出力
PNP
スイッチング周波数
10 Hz
接続
M12×1、4 ピン
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
推奨代替品
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
推奨代替案
|
さらなる代替案
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-300-S295/0.912"-S4 | BES 516-300-S358/1.250"-S4 | BES IKVS-025.23-G-S4 | BES IKVS-010.23-G-S4 | |
|
-
定価
|
77,460 JPY
定価
|
46,430 JPY
定価
|
46,430 JPY
定価
|
|
| 寸法 | 51 x 23.16 mm | Ø 12.7 mm x 1.25 ″ | 60 x 35 x 20 mm | 60 x 35 x 20 mm |
|---|---|---|---|---|
| スイッチング出力 | PNP | PNP/NPN 常時開(NO) | PNP 常時開(NO) | PNP 常時開(NO) |
| スイッチング周波数 | 10 Hz | 30 Hz | 16 Hz | 16 Hz |
| 接続 | M12×1、4 ピン | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 承認/ 適合 |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
| 構造 | - | Ø 12.7 mm | 直方体 | 直方体 |
| 設置・取付け | - | 面一 | - | - |
| 検出距離 | - | 2 mm | - | - |
| ハウジング材質 | - | 亜鉛 アルミニウム | プラスチック | プラスチック |
| 検出面材質 | - | 熱硬化性プラスチック | プラスチック | プラスチック |
| 周囲温度範囲 | - | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| 最大定格圧力 | - | 206 bar | - | - |
| 保護等級 | - | IP67 | IP65 | IP65 |
| パススルーコネクタ | - | - | 25.1 mm | 10.1 mm |
| ターゲット最小寸法 | - | - | 球体 D = 4 mm | 球 D = 2 mm |
| 動作原理 | - | - | 誘導型リングセンサ | 誘導型リングセンサ |
CADモデルのダウンロードのみ対応