画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
耐高圧近接センサ
寸法
51 x 26.04 mm
スイッチング出力
PNP
スイッチング周波数
10 Hz
接続
M12×1、4 ピン
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
推奨代替品
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
推奨代替案
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-300-S295/1.025"-S4 | BES 516-300-S358/1.025"-S4 | BES R05KB-PSC40B-EP00,3-GS04 | |
|
-
定価
|
77,460 JPY
定価
|
17,410 JPY
定価
|
|
| 寸法 | 51 x 26.04 mm | Ø 12.7 mm x 1.025 ″ | 40 x 12 x 26 mm |
|---|---|---|---|
| スイッチング出力 | PNP | PNP/NPN 常時開(NO) | PNP 常時開(NO) |
| スイッチング周波数 | 10 Hz | 30 Hz | 400 Hz |
| 接続 | M12×1、4 ピン | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン | コネクタ付きケーブル、M12×1 オス、4 ピン、0.30 m、PUR |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 承認/ 適合 |
cULus CE UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 構造 | - | Ø 12.7 mm | 40x12x26 |
| 設置・取付け | - | 面一 | 面一 |
| 検出距離 | - | 2 mm | 4 mm |
| ハウジング材質 | - | 亜鉛 アルミニウム | PA 12 |
| 検出面材質 | - | 熱硬化性プラスチック | PA 12 |
| 周囲温度範囲 | - | -25...70 °C | -25...70 °C |
| 最大定格圧力 | - | 206 bar | - |
| 保護等級 | - | IP67 | - |
| 保護等級 | - | - | IP67 |
| 動作原理 | - | - | 誘導型近接センサ |
CADモデルのダウンロードのみ対応