画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
耐高圧用円筒形バージョン
寸法
Ø 12 x 56 mm
構造
M12x1
設置・取付け
面一
取付け面からの設置長
18 mm
検出距離
1.5 mm
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BHS B249V-PSD15-S04 | BHS B265V-PSD15-S04 | BHS B400V-PSD15-S04 | |
|
33,680 JPY
定価
|
33,680 JPY
定価
|
33,680 JPY
定価
|
|
| 寸法 | Ø 12 x 56 mm | Ø 12 x 56 mm | Ø 12 x 56 mm |
|---|---|---|---|
| 構造 | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| 設置・取付け | 面一 | 面一 | 面一 |
| 取付け面からの設置長 | 18 mm | 15 mm | - |
| 検出距離 | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm |
| スイッチング出力 | PNP 常時開(NO) | PNP 常時開(NO) | PNP 常時開(NO) |
| スイッチング周波数 | 400 Hz | 400 Hz | 400 Hz |
| ハウジング材質 | ステンレス | ステンレス | ステンレス(1.4104) |
| 検出面材質 | セラミック | セラミック | セラミック |
| 接続 | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 周囲温度範囲 | -25...120 °C | -25...120 °C | -25...120 °C |
| 最大定格圧力 | 500 bar | 500 bar | 500 bar |
| 保護等級 | IP68 | IP68 | IP68 |
| 承認/ 適合 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応