画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
電源供給用インダクティブカプラ
機能
Power Only
通信距離
0...5 mm
コンポーネント
リモート
接続
コネクタ、M12×1、5 ピン
出力電圧
24 VDC
推奨代替品
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
推奨代替案
|
推奨代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BIC 2P0-P2A20-M30ME1-SM4A5A | BIC 1P0-P2A50-M30MI3-SM4A4A | BIC 2P0-P2A50-M30MI3-SM4A5A | |
|
-
定価
|
56,360 JPY
定価
|
53,390 JPY
定価
|
|
| 機能 | Power Only | Power Only | Power Only |
|---|---|---|---|
| 通信距離 | 0...5 mm | 0...5 mm | 0...5 mm |
| コンポーネント | リモート | ベース | リモート |
| 接続 | コネクタ、M12×1、5 ピン | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン | コネクタ, M12×1-ソケット, 5-ピン |
| 出力電圧 | 24 VDC | - | 24 VDC |
| 定格出力電流 | 200 mA | - | 0.5 A |
| ハウジング材質 | 真鍮, コーティング処理 | ニッケルめっき真ちゅう, コーティング処理 | ニッケルめっき真ちゅう, コーティング処理 |
| 周囲温度範囲 | -5...55 °C | -5...55 °C | -5...55 °C |
| 保護等級 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 定格動作電圧 Ue | - | 24 VDC | - |
| 寸法 | - | Ø 30 x 100 mm | Ø 30 x 107.5 mm |
CADモデルのダウンロードのみ対応