製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BIC005J

BIC 2I3-P2A50-M30MI3-BPX0C-002-M4CA

信号伝送用の誘導カプラー

機能
信号伝送
信号タイプ
単方向
デジタル入力
8× PNP
通信距離
0...5 mm
コンポーネント
リモート

この製品はクラシック・ポートフォリオの一部である。

延長可用性
透明な条件
新規設計採用なし
Classic Banner
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
機能
信号伝送
信号タイプ
単方向
デジタル入力
8× PNP
通信距離
0...5 mm
コンポーネント
リモート
接続
コネクタ, M12×1-ソケット, 12-ピン, 0.20 m, PUR
出力電圧
24 VDC
定格出力電流
0.5 A
ハウジング材質
ニッケルめっき真ちゅう, コーティング処理
寸法
Ø 30 x 85.5 mm
周囲温度範囲
0...55 °C
保護等級
IP67
分類
ECLASS 10.1
27-04-07-90
ECLASS 11.0
27-04-07-90
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
ECLASS 14.0
27-04-07-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-90
ECLASS 6.2
27-04-90-90
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
39121019
UNSPSC 7.0901
39121019
eCl@ss 4.1
27-04-90-90
eCl@ss 8.1
27-04-90-90
eCl@ss 9.0
27-04-07-90
eCl@ss 9.1
27-04-07-90
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?