製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報
キャンセル

BIC005R

BIC 2I0-D2A02-M18TI-BPX03-050

信号伝送用インダクティブカプラ

信号タイプ
単方向
通信距離
0...3 mm
コンポーネント
リモート
接続
ケーブル、5.00 m、PUR
出力電圧
12 VDC
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
信号タイプ
単方向
通信距離
0...3 mm
コンポーネント
リモート
接続
ケーブル、5.00 m、PUR
出力電圧
12 VDC
定格出力電流
20 mA
ハウジング材質
真鍮, PTFEコーティング
周囲温度範囲
0...50 °C
保護等級
IP67
分類
ECLASS 10.1
27-04-07-90
ECLASS 11.0
27-04-07-90
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
ECLASS 14.0
27-04-07-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-90
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
39121019
UNSPSC 7.0901
39121019
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 8.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?