製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BIC0071

BIC 2B0-ITA50-Q40KFU-SM4A5A

IO-Link信号伝送用の誘導カプラー

機能
IO-Link 信号伝送
信号タイプ
双方向
通信距離
0...5 mm
コンポーネント
リモート
インタフェース
IO-Link 1.1
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
機能
IO-Link 信号伝送
信号タイプ
双方向
通信距離
0...5 mm
コンポーネント
リモート
インタフェース
IO-Link 1.1
接続
コネクタ, M12×1-ソケット, 5-ピン
出力電圧
24 VDC
定格出力電流
0.5 A
最大出力電流
5 A / 0.05 ms
ハウジング材質
PBTP
寸法
40 x 40 x 62 mm
周囲温度範囲
-5...65 °C
保護等級
IP67
伝送速度
COM2(38.4 kBaud)
付加されるサイクルタイム
デバイス + 2.0 ms
プロセスデータ IN
0 ~ 32 バイト
プロセスデータ OUT
0 ~ 32 バイト
SIO モード
あり
分類
ECLASS 10.1
27-04-07-90
ECLASS 11.0
27-04-07-90
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
ECLASS 14.0
27-04-07-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-90
ECLASS 6.2
27-04-90-90
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
39121019
UNSPSC 7.0901
39121019
eCl@ss 4.1
27-04-90-90
eCl@ss 8.1
27-04-90-90
eCl@ss 9.0
27-04-07-90
eCl@ss 9.1
27-04-07-90
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?