製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報
キャンセル

BIC0073

BIC 1P0-P25A0-Q120AE-SA3A50

電源供給用インダクティブカプラ

機能
Power Only
通信距離
0...4 mm
コンポーネント
ベース
接続
コネクタ、7/8"、5 ピン
定格動作電圧 Ue
24 VDC
24 VDC
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
機能
Power Only
通信距離
0...4 mm
コンポーネント
ベース
接続
コネクタ、7/8"、5 ピン
定格動作電圧 Ue
24 VDC
24 VDC
ハウジング材質
陽極酸化アルミニウム、黒色
寸法
120 x 45 x 120 mm
周囲温度範囲
-10...50 °C
保護等級
IP67
分類
ECLASS 10.1
27-04-07-90
ECLASS 11.0
27-04-07-90
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
ECLASS 14.0
27-04-07-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-90
ECLASS 6.2
27-04-90-90
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
39121019
UNSPSC 7.0901
39121019
eCl@ss 4.1
27-04-90-90
eCl@ss 8.1
27-04-90-90
eCl@ss 9.0
27-04-07-90
eCl@ss 9.1
27-04-07-90
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?